20820244
20820244
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 1,6214 € |
| 100 + | 1,4592 € |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 20.0 |
| d2 | 5.0 |
| h1 | 2.0 |
| Medidas de la estrella | TX-8 |
| h2 | 1.3 |
| l2 | 0.9 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Color | Beige |
| Material | PEEK |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar