Menu Search

Tornillos de cabeza plana M2.5 4.0 5.0 PEEK Beige

Tornillo de cabeza aplanada Torx fabricado en PEEK, que ofrece durabilidad, resistencia al desgaste, resistencia química y estabilidad térmica. El diseño de cabeza aplanada crea una gran superficie de apoyo, lo que ayuda a distribuir la carga de manera uniforme. Puede soportar temperaturas de hasta 260 °C.
Referencia de Essentra:

20820183

Número de pieza del fabricante:

20820183

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,1929 €
100 + 1,0736 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

23,86 €

20 x 1,1929 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M2.5
l1 ±0.2 4.0
d2 5.0
h1 2.0
Medidas de la estrella TX-8
h2 1.3
l2 0.9
Resistencia a la tracción (N) 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros