Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0373 € - 0,0461 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,071 € - 0,0876 € | 500 En stock |
1/4-28
|
28 TPI
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,0364 € - 0,045 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0594 € - 0,0734 € | 1500 En stock |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,051 € - 0,0629 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,038 € - 0,047 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0973 € - 0,1202 € | 498 En stock |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0682 € - 0,0842 € | 27000 En stock |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0409 € - 0,0504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1541 € - 0,1902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1441 € - 0,1779 € | 2415 En stock |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2038 € - 0,2517 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3187 € - 0,3934 € | 23 En stock |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2863 € - 0,3535 € | 500 En stock |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2701 € - 0,3334 € | 8247 En stock |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2302 € - 0,2842 € | 852 En stock |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0674 € - 0,0832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar