Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0489 € - 0,0515 € | 1725 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0372 € - 0,0392 € | 399 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0297 € - 0,0313 € | 2992 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0295 € - 0,0311 € | 145 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,081 € - 0,0853 € | 5475 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0514 € - 0,0541 € | 666 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0303 € - 0,032 € | 119 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3658 € - 0,3847 € | 1000 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,3196 € - 0,3363 € | 300 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,6057 € - 0,6368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4997 € - 0,5261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,5837 € - 0,6145 € | 500 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,7914 € - 0,8335 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1987 € - 0,2091 € | 917 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1543 € - 0,1625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,2079 € - 1,2716 € | 125 En stock |
M18
|
2.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1175 € - 0,1237 € | 304 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,271 € - 0,2854 € | 55 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4379 € - 0,4609 € | 509 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5407 € - 0,569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar