Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

Código De La Serie: SR1992

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
546 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0289 € - 0,0304 € 2992 En stock
M4
0.7 mm
Negro
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,05 € - 0,0527 € 666 En stock
M5
0.8 mm
Negro
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0362 € - 0,0382 € 399 En stock
M4
0.7 mm
Negro
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0287 € - 0,0302 € 245 En stock
M3
0.5 mm
Negro
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0295 € - 0,0312 € 119 En stock
M4
0.7 mm
Negro
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0788 € - 0,0831 € 6475 En stock
M4
0.7 mm
Negro
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0476 € - 0,0501 € 1725 En stock
M5
0.8 mm
Negro
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0692 € - 0,0727 € 65 En stock
M6
1.0 mm
Negro
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0629 € - 0,0663 € 4924 En stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3379 € - 0,3562 € 313 En stock
M12
1.75 mm
Negro
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0613 € - 0,0645 € 90 En stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0432 € - 0,0456 € 85 En stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0349 € - 0,0367 € 249 En stock
M5
0.8 mm
Negro
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,087 € - 0,0915 € 1227 En stock
M6
1.0 mm
Negro
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0931 € - 0,098 € 93 En stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0636 € - 0,0669 € 490 En stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,113 € - 0,1191 € 176 En stock
M8
1.25 mm
Negro
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,184 € - 0,1937 € 501 En stock
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5007 € - 0,5269 € 842 En stock
M12
1.75 mm
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6156 € - 0,6484 € 965 En stock
M16
2.0 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Tornillo de cabeza hexagonal M4 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040089

Rango de precios
0,0304 € - 0,0289 €

Niveles de existencias
2992 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M5 16.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040249

Rango de precios
0,0527 € - 0,05 €

Niveles de existencias
666 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M4 10.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039991

Rango de precios
0,0382 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
399 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M3 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039915

Rango de precios
0,0302 € - 0,0287 €

Niveles de existencias
245 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M4 16.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040041

Rango de precios
0,0312 € - 0,0295 €

Niveles de existencias
119 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M4 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040133

Rango de precios
0,0831 € - 0,0788 €

Niveles de existencias
6475 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M5 10.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040195

Rango de precios
0,0501 € - 0,0476 €

Niveles de existencias
1725 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M6 10.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040430

Rango de precios
0,0727 € - 0,0692 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039908

Rango de precios
0,0663 € - 0,0629 €

Niveles de existencias
4924 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M12 40.0 mm Nylon 6/6 Negro

10041017

Rango de precios
0,3562 € - 0,3379 €

Niveles de existencias
313 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039793

Rango de precios
0,0645 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040072

Rango de precios
0,0456 € - 0,0432 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040287

Rango de precios
0,0367 € - 0,0349 €

Niveles de existencias
249 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M6 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040522

Rango de precios
0,0915 € - 0,087 €

Niveles de existencias
1227 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040164

Rango de precios
0,098 € - 0,0931 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039977

Rango de precios
0,0669 € - 0,0636 €

Niveles de existencias
490 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040768

Rango de precios
0,1191 € - 0,113 €

Niveles de existencias
176 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M8 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040799

Rango de precios
0,1937 € - 0,184 €

Niveles de existencias
501 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M12 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041086

Rango de precios
0,5269 € - 0,5007 €

Niveles de existencias
842 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M16 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041123

Rango de precios
0,6484 € - 0,6156 €

Niveles de existencias
965 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Natural