Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0303 € - 0,032 € | 119 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0514 € - 0,0541 € | 666 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0297 € - 0,0313 € | 2992 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0295 € - 0,0311 € | 145 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,081 € - 0,0853 € | 5475 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0372 € - 0,0392 € | 399 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0489 € - 0,0515 € | 1725 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0339 € - 0,0419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0338 € - 0,0418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0659 € - 0,0813 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 1378 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1602 € - 0,1978 € | 3358 En stock |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0355 € - 0,0438 € | 2000 En stock |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1018 € - 0,1257 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0351 € - 0,0434 € | 900 En stock |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 1000 En stock |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 500 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 984 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | 3000 En stock |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar