Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1459 € - 0,1536 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.5 mm
|
Negro
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1432 € - 0,1507 € | 798 En stock |
M3
|
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1472 € - 0,1552 € | 500 En stock |
M3
|
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1472 € - 0,1552 € | 2000 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1459 € - 0,1536 € | 986 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1459 € - 0,1536 € | 500 En stock |
M3
|
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1459 € - 0,1536 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1543 € - 0,1625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1472 € - 0,1552 € | 471 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1543 € - 0,1625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Negro
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1487 € - 0,1565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.5 mm
|
Negro
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1472 € - 0,1552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1543 € - 0,1625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1653 € - 0,1742 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1666 € - 0,1755 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1724 € - 0,1814 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Negro
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2279 € - 0,2398 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1808 € - 0,1901 € | 1216 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Negro
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2973 € - 0,3127 € | 657 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4267 € - 0,4488 € | 800 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar