Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1039 € - 0,1094 € | 133 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,071 € - 0,0746 € | 65 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1077 € - 0,1133 € | 800 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2265 € - 0,2385 € | 933 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4012 € - 0,4233 € | 125 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4697 € - 0,4941 € | 129 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0631 € - 0,0664 € | 1000 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0893 € - 0,094 € | 27 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1161 € - 0,1223 € | 76 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1403 € - 0,1477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.5 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2155 € - 0,2268 € | 267 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1253 € - 0,1319 € | 1000 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,5253 € - 0,5531 € | 1915 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,9312 € - 0,9802 € | 269 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,2079 € - 1,2716 € | 125 En stock |
M18
|
2.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,6323 € - 0,6659 € | 215 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,8507 € - 0,8953 € | 80 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0621 € - 0,0654 € | 23400 En stock |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1333 € - 0,1402 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1987 € - 0,2091 € | 917 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar