Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6529 € - 2,7968 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 5,1621 € - 5,4276 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 3,9244 € - 4,1233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 7,1074 € - 7,4723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Granate
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2906 € - 0,3062 € | 5766 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5084 € - 0,535 € | 377 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,4882 € - 4,7315 € | 250 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1932 € - 0,2034 € | 9845 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4311 € - 0,4532 € | 4 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,734 € - 0,7727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2586 € - 0,2719 € | 65 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2863 € - 0,3017 € | 100 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,567 € - 0,5969 € | 15450 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6577 € - 0,692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,3281 € - 5,6042 € | 40 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 4,5538 € - 4,7971 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1272 € - 0,1338 € | 2390 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1806 € - 0,1901 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1103 € - 0,1161 € | 39594 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0692 € - 0,0728 € | 114 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar