Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

Código De La Serie: SR1992

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
546 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
2,6529 € - 2,7968 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.7 mm
Granate
PEEK
25.0 mm
Forma ranurada
5,1621 € - 5,4276 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
0.8 mm
Granate
PEEK
15.0 mm
Forma ranurada
3,9244 € - 4,1233 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.0 mm
Granate
PEEK
12.0 mm
Forma ranurada
7,1074 € - 7,4723 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.0 mm
Granate
PEEK
35.0 mm
Forma ranurada
0,2906 € - 0,3062 € 5766 En stock
M5
0.8 mm
Natural
PVDF
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5084 € - 0,535 € 377 En stock
M6
1.0 mm
Natural
PVDF
16.0 mm
External Hexagonal Drive
4,4882 € - 4,7315 € 250 En stock
M4
0.7 mm
Granate
PEEK
8.0 mm
Forma hexagonal
0,1932 € - 0,2034 € 9845 En stock
M6
1.0 mm
Natural
PP
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4311 € - 0,4532 € 4 En stock
M8
1.25 mm
Natural
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,734 € - 0,7727 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
1.75 mm
Natural
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2586 € - 0,2719 € 65 En stock
M4
0.7 mm
Natural
PVDF
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2863 € - 0,3017 € 100 En stock
M5
0.8 mm
Natural
PVDF
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,567 € - 0,5969 € 15450 En stock
M5
0.8 mm
Natural
PVDF
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6577 € - 0,692 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.0 mm
Natural
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
5,3281 € - 5,6042 € 40 En stock
M4
0.7 mm
Granate
PEEK
20.0 mm
Forma hexagonal
4,5538 € - 4,7971 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.7 mm
Granate
PEEK
10.0 mm
Forma hexagonal
0,1272 € - 0,1338 € 2390 En stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
22.0 mm
Forma hexagonal
0,1806 € - 0,1901 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1103 € - 0,1161 € 39594 En stock
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0692 € - 0,0728 € 114 En stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Tornillo de cabeza hexagonal M4 25.0 mm PEEK Granate

10359778

Rango de precios
2,7968 € - 2,6529 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Granate
Tornillo de cabeza hexagonal M5 15.0 mm PEEK Granate

10359815

Rango de precios
5,4276 € - 5,1621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Granate
Tornillo de cabeza hexagonal M6 12.0 mm PEEK Granate

10359853

Rango de precios
4,1233 € - 3,9244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Granate
Tornillo de cabeza hexagonal M6 35.0 mm PEEK Granate

10359891

Rango de precios
7,4723 € - 7,1074 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Granate
Tornillo de cabeza hexagonal M5 25.0 mm PVDF Natural

10040331

Rango de precios
0,3062 € - 0,2906 €

Niveles de existencias
5766 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 16.0 mm PVDF Natural

10040508

Rango de precios
0,535 € - 0,5084 €

Niveles de existencias
377 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 8.0 mm PEEK Granate

10358733

Rango de precios
4,7315 € - 4,4882 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Granate
Tornillo de cabeza hexagonal M6 40.0 mm PP Natural

10040638

Rango de precios
0,2034 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
9845 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 60.0 mm PP Natural

10040850

Rango de precios
0,4532 € - 0,4311 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.3 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M12 60.0 mm PP Natural

10041062

Rango de precios
0,7727 € - 0,734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 10.0 mm PVDF Natural

10040010

Rango de precios
0,2719 € - 0,2586 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 12.0 mm PVDF Natural

10040225

Rango de precios
0,3017 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 30.0 mm PVDF Natural

10040379

Rango de precios
0,5969 € - 0,567 €

Niveles de existencias
15450 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 20.0 mm PVDF Natural

10040546

Rango de precios
0,692 € - 0,6577 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 20.0 mm PEEK Granate

10358771

Rango de precios
5,6042 € - 5,3281 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Granate
Tornillo de cabeza hexagonal M4 10.0 mm PEEK Granate

10358740

Rango de precios
4,7971 € - 4,5538 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Granate
Tornillo de cabeza hexagonal M6 22.0 mm PA Natural

10040553

Rango de precios
0,1338 € - 0,1272 €

Niveles de existencias
2390 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040652

Rango de precios
0,1901 € - 0,1806 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040690

Rango de precios
0,1161 € - 0,1103 €

Niveles de existencias
39594 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040171

Rango de precios
0,0728 € - 0,0692 €

Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural