Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

Código De La Serie: SR1992

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
546 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0514 € - 0,0541 € 666 En stock
M5
0.8 mm
Negro
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0303 € - 0,032 € 119 En stock
M4
0.7 mm
Negro
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0372 € - 0,0392 € 399 En stock
M4
0.7 mm
Negro
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0489 € - 0,0515 € 1725 En stock
M5
0.8 mm
Negro
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0295 € - 0,0311 € 145 En stock
M3
0.5 mm
Negro
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,081 € - 0,0853 € 5475 En stock
M4
0.7 mm
Negro
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0297 € - 0,0313 € 2992 En stock
M4
0.7 mm
Negro
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1602 € - 0,1978 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0338 € - 0,0418 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1024 € - 0,1265 € 1070 En stock
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0348 € - 0,043 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0342 € - 0,0422 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0355 € - 0,0438 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0341 € - 0,0421 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0357 € - 0,0441 € 5276 En stock
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0345 € - 0,0426 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,034 € - 0,042 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2124 € - 0,2622 € 320 En stock
M10
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,036 € - 0,0445 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0355 € - 0,0438 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • de 28
Tornillo de cabeza hexagonal M5 16.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040249

Rango de precios
0,0541 € - 0,0514 €

Niveles de existencias
666 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M4 16.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040041

Rango de precios
0,032 € - 0,0303 €

Niveles de existencias
119 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M4 10.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039991

Rango de precios
0,0392 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
399 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M5 10.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040195

Rango de precios
0,0515 € - 0,0489 €

Niveles de existencias
1725 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M3 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039915

Rango de precios
0,0311 € - 0,0295 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M4 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040133

Rango de precios
0,0853 € - 0,081 €

Niveles de existencias
5475 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M4 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040089

Rango de precios
0,0313 € - 0,0297 €

Niveles de existencias
2992 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298336

Rango de precios
0,1978 € - 0,1602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M2.5 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295281

Rango de precios
0,0418 € - 0,0338 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M6 45.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298305

Rango de precios
0,1265 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
1070 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M2.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295328

Rango de precios
0,043 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M2 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294628

Rango de precios
0,0422 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    3.2 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295342

Rango de precios
0,0438 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295304

Rango de precios
0,0421 € - 0,0341 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295359

Rango de precios
0,0441 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
5276 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M2.5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295311

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M2.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295298

Rango de precios
0,042 € - 0,034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M10 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299166

Rango de precios
0,2622 € - 0,2124 €

Niveles de existencias
320 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    16.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296059

Rango de precios
0,0445 € - 0,036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294666

Rango de precios
0,0438 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    3.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural