10040201
0020290000VR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0746 € |
| 5000 + | 0,0708 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distancia entre llaves | 0.315 in |
|---|---|
| Distancia entre llaves | 8.0 mm |
| Altura de la cabeza | 4.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.157 in |
| Longitud de la rosca | 12.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.472 in |
| Medida de la rosca | M5 |
| Color | Natural |
| Material | PA |
| Tipo de cabezal | Cabeza con cara moleteada con arandela |
| Tipo de tornillo | Tornillo totalmente roscado |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar