Menu Search

Tornillos de cabeza Allen - Cabeza estándar de plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza Allen son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. De uso habitual en piezas de máquinas, uniones troqueladas y fijaciones. El conector permite empujar donde no hay suficiente espacio para llaves o destornilladores. Disponibles en material PEEK.

Código De La Serie: SR2012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
200 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Tamaño de la llave hexagonal compatible Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
31,074 € - 32,7107 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Marrón claro
PEEK
25.0 mm
Forma Torx
0,9061 € - 0,9535 € 1048 En stock
M6
Natural
PA
5.0 mm
20.0 mm
Forma hexagonal
1,5155 € - 1,595 € 3700 En stock
M6
Natural
PA
5.0 mm
60.0 mm
Forma hexagonal
1,5693 € - 1,6533 € 433 En stock
M8
Natural
PA
6.0 mm
40.0 mm
Forma hexagonal
2,4369 € - 2,5638 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
PA
8.0 mm
20.0 mm
Forma hexagonal
4,0878 € - 4,3033 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Marrón claro
PEEK
10.0 mm
Forma Torx
6,0275 € - 6,3398 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Marrón claro
PEEK
10.0 mm
Forma Torx
12,8296 € - 13,5084 € 40 En stock
M5
Marrón claro
PEEK
16.0 mm
Forma Torx
11,8717 € - 12,4959 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Marrón claro
PEEK
25.0 mm
Forma Torx
0,9171 € - 0,9644 € 131 En stock
M6
Natural
Poliamida
5.0 mm
25.0 mm
Forma hexagonal
5,6291 € - 5,9307 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Marrón claro
PEEK
6.0 mm
Forma Torx
0,2153 € - 0,2658 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2788 € - 0,3442 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
60.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2176 € - 0,2687 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1999 € - 0,2468 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,263 € - 0,3247 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
50.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2329 € - 0,2875 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
35.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2051 € - 0,2532 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
19.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1948 € - 0,2405 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
13.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2068 € - 0,2553 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
  • de 10
Tornillo Forma Torx M6 25.0 mm PEEK Marrón claro

10344941

Rango de precios
32,7107 € - 31,074 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.4 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Low Round Head
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M6 20.0 mm PA

10375402

Rango de precios
0,9535 € - 0,9061 €

Niveles de existencias
1048 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M6 60.0 mm PA

10375464

Rango de precios
1,595 € - 1,5155 €

Niveles de existencias
3700 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M8 40.0 mm PA

10375525

Rango de precios
1,6533 € - 1,5693 €

Niveles de existencias
433 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M10 20.0 mm PA

10375587

Rango de precios
2,5638 € - 2,4369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma Torx M3 10.0 mm PEEK Marrón claro

10344729

Rango de precios
4,3033 € - 4,0878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Low Round Head
Tornillo Forma Torx M4 10.0 mm PEEK Marrón claro

10344781

Rango de precios
6,3398 € - 6,0275 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Low Round Head
Tornillo Forma Torx M5 16.0 mm PEEK Marrón claro

10344866

Rango de precios
13,5084 € - 12,8296 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.65 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Low Round Head
Tornillo Forma Torx M4 25.0 mm PEEK Marrón claro

10344828

Rango de precios
12,4959 € - 11,8717 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Low Round Head
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M6 25.0 mm Poliamida

10375358

Rango de precios
0,9644 € - 0,9171 €

Niveles de existencias
131 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma Torx M4 6.0 mm PEEK Marrón claro

10344767

Rango de precios
5,9307 € - 5,6291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Low Round Head
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6

10400449

Rango de precios
0,2658 € - 0,2153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 60.0 mm Nylon 6/6

10400487

Rango de precios
0,3442 € - 0,2788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6

10400456

Rango de precios
0,2687 € - 0,2176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6

10400418

Rango de precios
0,2468 € - 0,1999 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6

10400470

Rango de precios
0,3247 € - 0,263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6

10400463

Rango de precios
0,2875 € - 0,2329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 19.0 mm Nylon 6/6

10400425

Rango de precios
0,2532 € - 0,2051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 13.0 mm Nylon 6/6

10400401

Rango de precios
0,2405 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6

10400432

Rango de precios
0,2553 € - 0,2068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm