Los tornillos y pernos de cabeza Allen son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. De uso habitual en piezas de máquinas, uniones troqueladas y fijaciones. El conector permite empujar donde no hay suficiente espacio para llaves o destornilladores. Disponibles en material PEEK.
Código De La Serie: SR2012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Tamaño de la llave hexagonal compatible | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,113 € - 0,1189 € | 3896 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1758 € - 0,1851 € | 893 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,0973 € - 0,1024 € | 32 En stock |
M6
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 10053980 | 0,123 € - 0,1294 € | 4778 En stock |
M8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
|
| 0,091 € - 0,0959 € | 3018 En stock |
M6
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,517 € - 0,5442 € | 728 En stock |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2247 € - 0,2365 € | 38 En stock |
M10
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4873 € - 0,5127 € | 3250 En stock |
M12
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4481 € - 0,4714 € | 766 En stock |
M12
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 6,5549 € - 6,8989 € | 90 En stock |
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4723 € - 0,4972 € | 116 En stock |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 10,3226 € - 10,8716 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 17,0671 € - 17,9632 € | 137 En stock |
M8 x 1.25
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 6,0491 € - 6,3715 € | 170 En stock |
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4387 € - 0,4615 € | 15 En stock |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 4,0901 € - 4,3054 € | 370 En stock |
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,5726 € - 0,6027 € | 450 En stock |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,5725 € - 2,706 € | 2681 En stock |
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 8,449 € - 8,8909 € | 94 En stock |
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 4,9615 € - 5,2313 € | 1155 En stock |
M4 x 0.7
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar