Menu Search

Tornillos de cabeza Allen - Cabeza estándar de plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza Allen son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. De uso habitual en piezas de máquinas, uniones troqueladas y fijaciones. El conector permite empujar donde no hay suficiente espacio para llaves o destornilladores. Disponibles en material PEEK.

Código De La Serie: SR2012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
200 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Tamaño de la llave hexagonal compatible Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,4387 € - 0,4615 € 15 En stock
M10
Natural
PA
8.0 mm
60.0 mm
Forma hexagonal
0,4723 € - 0,4972 € 116 En stock
M12
Natural
PA
10.0 mm
40.0 mm
Forma hexagonal
0,5726 € - 0,6027 € 450 En stock
M12
Natural
PA
10.0 mm
80.0 mm
Forma hexagonal
2,5725 € - 2,706 € 2681 En stock
M3
Marrón claro
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
6,0491 € - 6,3715 € 46 En stock
M3
Marrón claro
PEEK
2.5 mm
25.0 mm
Forma hexagonal
4,7792 € - 5,0264 € 390 En stock
M4
Marrón claro
PEEK
15.0 mm
Hexagonal Socket Drive
4,9615 € - 5,2313 € 50 En stock
M5
Marrón claro
PEEK
8.0 mm
Hexagonal Socket Drive
6,3509 € - 6,6836 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
Marrón claro
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
8,449 € - 8,8909 € 29 En stock
M6
Marrón claro
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Forma hexagonal
21,1356 € - 22,2583 € 49 En stock
M8 x 1.25
Marrón claro
PEEK
6.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,4264 € - 0,4488 € 86 En stock
M3
Transparente
PC
2.5 mm
10.0 mm
Forma hexagonal
9,7623 € - 10,268 € 50 En stock
M6
Marrón claro
PEEK
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
17,0671 € - 17,9632 € 56 En stock
M8
Marrón claro
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
19,5391 € - 20,5588 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Marrón claro
PEEK
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
17,0671 € - 17,9632 € 137 En stock
M8 x 1.25
Marrón claro
PEEK
6.0 mm
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
4,9615 € - 5,2313 € 84 En stock
M5
Marrón claro
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
7,0936 € - 7,4695 € 186 En stock
M5 x 0.8
Marrón claro
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
8,449 € - 8,8909 € 310 En stock
M6
Marrón claro
PEEK
15.0 mm
Hexagonal Socket Drive
12,087 € - 12,7225 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Marrón claro
PEEK
5.0 mm
35.0 mm
Hexagonal Socket Drive
10,3226 € - 10,8716 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Marrón claro
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
  • de 10
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M10 60.0 mm PA

10054109

Rango de precios
0,4615 € - 0,4387 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M12 40.0 mm PA

10054147

Rango de precios
0,4972 € - 0,4723 €

Niveles de existencias
116 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M12 80.0 mm PA

10054208

Rango de precios
0,6027 € - 0,5726 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M3 10.0 mm PEEK

10092101

Rango de precios
2,706 € - 2,5725 €

Niveles de existencias
2681 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M3 25.0 mm PEEK

10220504

Rango de precios
6,3715 € - 6,0491 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M4 15.0 mm PEEK

10220542

Rango de precios
5,0264 € - 4,7792 €

Niveles de existencias
390 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M5 8.0 mm PEEK

10220580

Rango de precios
5,2313 € - 4,9615 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M5 x 0.8 20.0 mm PEEK

10220627

Rango de precios
6,6836 € - 6,3509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M6 12.0 mm PEEK

10220665

Rango de precios
8,8909 € - 8,449 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M8 x 1.25 30.0 mm PEEK

10220771

Rango de precios
22,2583 € - 21,1356 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M3 10.0 mm PC

10360057

Rango de precios
0,4488 € - 0,4264 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M6 20.0 mm PEEK

10220689

Rango de precios
10,268 € - 9,7623 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M8 10.0 mm PEEK

10220726

Rango de precios
17,9632 € - 17,0671 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M8 25.0 mm PEEK

10220764

Rango de precios
20,5588 € - 19,5391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M8 x 1.25 12.0 mm PEEK

10220733

Rango de precios
17,9632 € - 17,0671 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M5 10.0 mm PEEK

10220597

Rango de precios
5,2313 € - 4,9615 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M5 x 0.8 25.0 mm PEEK

10220634

Rango de precios
7,4695 € - 7,0936 €

Niveles de existencias
186 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M6 15.0 mm PEEK

10220672

Rango de precios
8,8909 € - 8,449 €

Niveles de existencias
310 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M6 x 1.0 35.0 mm PEEK

10220719

Rango de precios
12,7225 € - 12,087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M6 x 1.0 25.0 mm PEEK

10220696

Rango de precios
10,8716 € - 10,3226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm