Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos y pernos de cabeza Allen son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. De uso habitual en piezas de máquinas, uniones troqueladas y fijaciones. El conector permite empujar donde no hay suficiente espacio para llaves o destornilladores. Disponibles en material PEEK.
Código De La Serie: SR2012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Tamaño de la llave hexagonal compatible | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2916 € - 1,3583 € | 101 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,2074 € - 3,3775 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2329 € - 0,2875 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2176 € - 0,2687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2788 € - 0,3442 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1999 € - 0,2468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1948 € - 0,2405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2051 € - 0,2532 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,263 € - 0,3247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2153 € - 0,2658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2068 € - 0,2553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,1882 € - 1,2506 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,623 € - 1,7091 € | 340 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 31,074 € - 32,7107 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 1,5155 € - 1,595 € | 3700 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,5693 € - 1,6533 € | 433 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,4369 € - 2,5638 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,9061 € - 0,9535 € | 1048 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,9171 € - 0,9644 € | 624 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,2184 € - 1,2829 € | 643 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar