10344958
1440366
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 38,2028 € |
| 50 + | 36,2902 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 0.394 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 10.0 mm |
| Altura de la cabeza | 4.4 mm |
| Altura de la cabeza | 0.173 in |
| Medida de la rosca | M6 |
| Longitud de la rosca | 30.0 mm |
| Longitud de la rosca | 1.181 in |
| Tipo de cabezal | Low Round Head |
| Tipo de impulso | Forma Torx |
| Color | Marrón claro |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Estándares | UL |
| Código de material | 3926909790 |
| Material completo | Poliéter éter cetona |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar