Menu Search

Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M8 80.0 mm Nylon 6/6

Este tornillo de cabeza Allen está hecho de nylon natural. Se suele utilizar en montajes de máquinas, donde el tornillo se aprieta con una llave Allen. Las piezas hacen referencia a las normas NF E 25-125 y DIN 912 solo a título orientativo.
Referencia de Essentra:

10054048

Número de pieza del fabricante:

0160770000VR

4519 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,3689 €
2500 + 0,3504 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

184,45 €

500 x 0,3689 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 13.0 mm
Altura de la cabeza 8.0 mm
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 80.0 mm
Tipo de cabezal Cabeza redonda
Tipo de impulso Hexagonal Socket Drive
Color Natural
Estándares RoHS, DIN
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida 6/6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros