10237212
340041640952
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,2266 € |
| 500 + | 0,2151 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tamaño de la llave hexagonal compatible | 0.118 in |
|---|---|
| Tamaño de la llave hexagonal compatible | 3.0 mm |
| Medida de la rosca | M4 |
| Longitud de la rosca | 0.63 in |
| Longitud de la rosca | 16.0 mm |
| Diámetro del extremo | 7.0 mm |
| Diámetro del extremo | 0.276 in |
| Finalizar | Zincado |
| Material completo | Acero suave |
| Tipo de impulso | Forma hexagonal |
| Tipo de cabezal | De cabeza de vaso |
| Precio por pieza IVA incluido | 0.2174 GBP |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar