Menu Search

Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M4 12.0 mm Acero

Este tornillo de cabeza de vaso está fabricado en acero zincado. Cumple la norma DIN912, NF E25-125 e ISO 4762.
Referencia de Essentra:

10237205

Número de pieza del fabricante:

340041240952

81 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2237 €
500 + 0,2124 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

22,37 €

100 x 0,2237 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la llave hexagonal compatible 3.0 mm
Medida de la rosca M4
Longitud de la rosca 12.0 mm
Diámetro del extremo 7.0 mm
Finalizar Zincado
Material completo Acero suave
Tipo de impulso Forma hexagonal
Tipo de cabezal De cabeza de vaso
Precio por pieza IVA incluido 0.2158 GBP
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros