Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa. Constan de un vástago (o tuerca) roscado y un conjunto de soportes de bola de tierra de precisión. Los soportes de bola ruedan entre el eje y la tuerca reduciendo la fricción y el desgaste comunes en los sistemas con movimiento deslizante.
Suelen utilizarse en varias aplicaciones industriales, especialmente en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Hay disponibles una gran selección de tornillos de bola que varían según el diámetro.
Nota: Si retira la tuerca de bola de la funda antes del montaje, las bolas se aflojarán y la tuerca quedará inservible.Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa.
Material: Acero Código De La Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Paso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574,6764 € - 718,3482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
1000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 3.432,0434 € - 4.290,0542 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
6000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 460,6022 € - 575,7554 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
800.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 2.009,088 € - 2.511,3467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
3500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 782,7265 € - 978,4108 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 3.716,6366 € - 4.645,7852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
6500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 1.439,891 € - 1.799,8637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 809,8593 € - 1.012,3136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
1000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 2.862,8464 € - 3.578,5712 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 4.843,109 € - 6.053,8889 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 7.831,3377 € - 9.789,1853 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 451,3252 € - 564,1724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 1.622,4478 € - 2.028,0651 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 942,9953 € - 1.178,7494 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 3.924,1366 € - 4.905,1602 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 2.293,6706 € - 2.867,0882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar