Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa. Constan de un vástago (o tuerca) roscado y un conjunto de soportes de bola de tierra de precisión. Los soportes de bola ruedan entre el eje y la tuerca reduciendo la fricción y el desgaste comunes en los sistemas con movimiento deslizante.
Suelen utilizarse en varias aplicaciones industriales, especialmente en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Hay disponibles una gran selección de tornillos de bola que varían según el diámetro.
Nota: Si retira la tuerca de bola de la funda antes del montaje, las bolas se aflojarán y la tuerca quedará inservible.Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa.
Material: Acero Código De La Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Paso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.030,7416 € - 1.288,4373 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 471,7915 € - 589,7574 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 369,3889 € - 461,7387 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
800.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 1.408,5353 € - 1.760,6614 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 612,0981 € - 765,1252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 1.566,7227 € - 1.958,4111 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 1.281,9895 € - 1.602,4843 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 1.408,5353 € - 1.760,6614 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 304,056 € - 380,07 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 720,5674 € - 900,7041 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 2.532,5125 € - 3.165,6432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
6000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 460,6778 € - 575,8524 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
1000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 851,2332 € - 1.064,0415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 149,1028 € - 186,3785 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
800.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 1.064,8243 € - 1.331,0278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 861,3684 € - 1.076,7208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
3000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 731,7223 € - 914,6503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 661,9089 € - 827,3887 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 244,2542 € - 305,3126 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
800.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 393,0171 € - 491,2688 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar