Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa. Constan de un vástago (o tuerca) roscado y un conjunto de soportes de bola de tierra de precisión. Los soportes de bola ruedan entre el eje y la tuerca reduciendo la fricción y el desgaste comunes en los sistemas con movimiento deslizante.
Suelen utilizarse en varias aplicaciones industriales, especialmente en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Hay disponibles una gran selección de tornillos de bola que varían según el diámetro.
Nota: Si retira la tuerca de bola de la funda antes del montaje, las bolas se aflojarán y la tuerca quedará inservible.Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa.
Material: Acero Código De La Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Paso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,2925 € - 237,8579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 87,6839 € - 109,6023 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
600.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 345,9255 € - 432,4146 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 151,616 € - 189,52 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 269,4274 € - 336,7894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 336,5319 € - 420,6726 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 78,4242 € - 98,0354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 387,0225 € - 483,7807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x20
|
20.0
|
|||
| 877,6218 € - 1.097,0221 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 133,1481 € - 166,4377 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 376,7225 € - 470,9057 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 282,6526 € - 353,3106 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 232,7079 € - 290,8823 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 411,5365 € - 514,4129 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 318,3215 € - 397,8993 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 402,2871 € - 502,8563 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 209,8625 € - 262,3307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 93,215 € - 116,5136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 125,0935 € - 156,3643 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x20
|
20.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar