Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa. Constan de un vástago (o tuerca) roscado y un conjunto de soportes de bola de tierra de precisión. Los soportes de bola ruedan entre el eje y la tuerca reduciendo la fricción y el desgaste comunes en los sistemas con movimiento deslizante.
Suelen utilizarse en varias aplicaciones industriales, especialmente en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Hay disponibles una gran selección de tornillos de bola que varían según el diámetro.
Nota: Si retira la tuerca de bola de la funda antes del montaje, las bolas se aflojarán y la tuerca quedará inservible.Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa.
Material: Acero Código De La Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Paso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160,639 € - 200,7935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 892,1358 € - 1.115,1645 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 407,955 € - 509,9385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
600.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 3.636,5498 € - 4.545,6952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 402,264 € - 502,83 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 5.245,2884 € - 6.556,6131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 3.234,3704 € - 4.042,9604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 3.139,4849 € - 3.924,3693 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 2.578,2638 € - 3.222,8297 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 2.130,2284 € - 2.662,7934 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
6000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 1.152,0926 € - 1.440,1237 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 1.954,1347 € - 2.442,6737 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 263,8601 € - 329,8357 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 1.425,7904 € - 1.782,2406 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 3.147,4502 € - 3.934,3127 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 2.358,0383 € - 2.947,5558 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 2.430,0011 € - 3.037,5014 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 2.027,8323 € - 2.534,7878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 1.255,5676 € - 1.569,4621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 574,6764 € - 718,3482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
1000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar