Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa. Constan de un vástago (o tuerca) roscado y un conjunto de soportes de bola de tierra de precisión. Los soportes de bola ruedan entre el eje y la tuerca reduciendo la fricción y el desgaste comunes en los sistemas con movimiento deslizante.
Suelen utilizarse en varias aplicaciones industriales, especialmente en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Hay disponibles una gran selección de tornillos de bola que varían según el diámetro.
Nota: Si retira la tuerca de bola de la funda antes del montaje, las bolas se aflojarán y la tuerca quedará inservible.Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa.
Material: Acero Código De La Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Paso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402,318 € - 502,8872 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 376,3414 € - 470,4319 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 877,9308 € - 1.097,4238 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 936,0743 € - 1.170,0903 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 705,3955 € - 881,7418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 358,9241 € - 448,6577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 1.038,2606 € - 1.297,8206 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 424,6896 € - 530,8517 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 833,888 € - 1.042,3703 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 642,3698 € - 802,9571 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 852,0263 € - 1.065,0406 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 1.064,8243 € - 1.331,0278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 1.484,1682 € - 1.855,2051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 1.693,835 € - 2.117,2886 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 125,9793 € - 157,4664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 422,0837 € - 527,5969 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 246,7056 € - 308,382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 150,277 € - 187,8411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
600.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 252,4324 € - 315,5405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 302,0269 € - 377,5259 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
600.0
|
32x64
|
64.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar