Menu Search

Tornillo de bola 16x32 1000.0 Acero

Los tornillos de bola con un diámetro de 16 mm se utilizan para transformar el movimiento giratorio en un movimiento lineal. Las bolas se encuentran en una jaula y ruedan sobre las roscas de los husillos cuando giran. Permiten que el tornillo de bola transmita el movimiento con una fricción muy baja, lo que lo convierte en la solución ideal para aplicaciones que requieren precisión y suavidad.
Referencia de Essentra:

20176525

Número de pieza del fabricante:

20176525

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 528,302 €
5 - 19 475,475 €
20 + 422,648 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

528,30 €

1 x 528,302 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Screw dia. x lead 16x32
Paso 32.0
d1 17.08
d2 16.0
d3 12.90
l1 1000.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,36x10-5
Material Acero
Código de material 7215508000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros