20754921
20754921
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 994,7522 € |
| 10 - 19 | 895,277 € |
| 20 - 39 | 845,5394 € |
| 40 + | 746,0642 € |
| Medida de la rosca | TR40 x 7.0 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| Paso | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e max | 36.375 |
| d3 tol. 7h max | 32.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 3°31 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Peso kg | 23.94 |
| Material | Acero inoxidable 304 |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Código de material | 7221001000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar