Menu Search

Tornillo de plomo TR30 x 6 2000.0 Acero inoxidable 316

Los tornillos de avance de acero inoxidable son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal, como los tornillos de bola. Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un alto grado de precisión y exactitud. Tienen rosca a mano izquierda, son fuertes y duraderos gracias a su material.
Referencia de Essentra:

20152918

Número de pieza del fabricante:

20152918

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 449,389 €
10 - 19 404,4501 €
20 + 381,9755 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

449,39 €

1 x 449,389 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR30 x 6
Número de inicios 1.0
d1 tol. 7e 30.0
Paso 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e min 26.547
d2 tol. 7e max 26.882
d3 tol. 7h max 23.000
l1 2000.0
Lead angle 4°05‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.1
Peso kg 8.70
Material Acero inoxidable 316
Dirección de roscado Mano izquierda
Código de material 7215508000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros