20152871
20152871
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 183,3291 € |
| 10 - 19 | 165,0078 € |
| 20 + | 155,8366 € |
| Medida de la rosca | TR12 x 3 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 12.0 |
| Paso | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 10.191 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 5°17‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Peso kg | 1.30 |
| Material | Acero inoxidable 316 |
| Dirección de roscado | Mano izquierda |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar