20152840
20152840
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.246,5868 € |
| 10 - 19 | 1.121,9239 € |
| 20 + | 1.059,6083 € |
| Medida de la rosca | TR50 x 8 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 50.0 |
| Paso | 8.0 |
| p1 | 8.0 |
| d2 tol. 7e min | 45.468 |
| d2 tol. 7e max | 45.868 |
| d3 tol. 7h max | 41.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 3°11‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Peso kg | 25.38 |
| Material | Acero inoxidable 316 |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar