20152420
20152420
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 147,3003 € |
| 10 - 19 | 132,5713 € |
| 20 + | 125,1965 € |
| Medida de la rosca | TR40 x 14 |
|---|---|
| Número de inicios | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 40.0 |
| Paso | 14.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e min | 35.977 |
| d2 tol. 7e max | 36.375 |
| d3 tol. 7h max | 32.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 7°01‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Peso kg | 7.98 |
| Material | Acero |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar