20152369
20152369
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 79,907 € |
| 10 - 19 | 71,9205 € |
| 20 + | 67,9326 € |
| Medida de la rosca | TR30 x 12 |
|---|---|
| Número de inicios | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 30.0 |
| Paso | 12.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 26.058 |
| d2 tol. 7e max | 26.882 |
| d3 tol. 7h max | 23.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 8°08‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Peso kg | 4.35 |
| Material | Acero |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar