20152321
20152321
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 81,811 € |
| 10 - 19 | 73,6342 € |
| 20 - 49 | 69,5404 € |
| 50 + | 65,4467 € |
| Medida de la rosca | TR26 x 10 |
|---|---|
| Número de inicios | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 26.0 |
| Paso | 10.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 23.058 |
| d2 tol. 7e max | 23.394 |
| d3 tol. 7h max | 20.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 7°48' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Peso kg | 3.32 |
| Material | Acero |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar