20150990
20150990
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 22,0236 € |
| 10 - 19 | 19,8234 € |
| 20 - 49 | 18,7127 € |
| 50 - 99 | 17,6125 € |
| 100 + | 16,5124 € |
| Medida de la rosca | TR12 x 6 |
|---|---|
| Número de inicios | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 12.0 |
| Paso | 6.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 10.164 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 10°30' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Peso kg | 0.65 |
| Material | Acero |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar