20150839
20150839
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.022,7648 € |
| 10 - 19 | 920,4851 € |
| 20 + | 869,3506 € |
| Medida de la rosca | TR70 x 10 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 70.0 |
| Paso | 10.0 |
| p1 | 10.0 |
| d2 tol. 7e min | 64.425 |
| d2 tol. 7e max | 64.850 |
| d3 tol. 7h max | 59.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 2°49‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.15 |
| Peso kg | 25.62 |
| Material | Acero inoxidable 316 |
| Dirección de roscado | Mano izquierda |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar