20150648
20150648
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 971,9687 € |
| 10 - 19 | 874,7666 € |
| 20 + | 826,1708 € |
| Medida de la rosca | TR36 x 6 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 36.0 |
| Paso | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 32.547 |
| d2 tol. 7e max | 32.882 |
| d3 tol. 7h max | 29.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 3°20‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.1 |
| Peso kg | 19.62 |
| Material | Acero inoxidable 316 |
| Dirección de roscado | Mano izquierda |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar