20150549
20150549
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 711,1445 € |
| 10 - 19 | 640,0385 € |
| 20 + | 604,4749 € |
| Medida de la rosca | TR30 x 6 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 30.0 |
| Paso | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 26.547 |
| d2 tol. 7e max | 26.882 |
| d3 tol. 7h max | 23.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°05‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Peso kg | 13.05 |
| Material | Acero inoxidable 316 |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar