Menu Search

Tornillo moleteado 25.4 mm (D) M8 Acetato

Thumb Screws - Plastic Round Knob is designed to be used on theread size and is made of .
Referencia de Essentra:

10368497

Número de pieza del fabricante:

29M801RGR

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,6599 €
5000 + 0,6268 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

659,90 €

1000 x 0,6599 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 9.9 mm
Diámetro del pomo 25.4 mm
Color Verde
Material completo Acetato
Estilo del pomo Ajuste a presión
Tipo de cabezal Knurled Round Head
Tipo de tornillo Tornillo de apriete manual
Tipo Press On
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros