Menu Search

Tornillos de apriete manual - Plástico moleteado

En stock

Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1825 € - 0,1924 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,3057 € - 0,322 € 250 En stock
M5 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,1679 € - 0,1765 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Forma plana
0,2488 € - 0,2621 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Forma plana
0,1907 € - 0,201 € 250 En stock
M5 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,279 € - 0,2936 € 150 En stock
M5 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Forma plana
0,2583 € - 0,272 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Forma plana
0,176 € - 0,1851 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,1515 € - 0,1597 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Forma plana
0,2045 € - 0,2152 € 248 En stock
M6 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,192 € - 0,2023 € 500 En stock
M6 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,1825 € - 0,1924 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,3112 € - 0,3276 € 491 En stock
M5 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Forma plana
  • de 7
Tornillo de cabeza moleteada grande M4  30.0 mm PA

10375747

Rango de precios
0,1924 € - 0,1825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M5  25.0 mm PA

10375822

Rango de precios
0,322 € - 0,3057 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6  12.0 mm PA

10375945

Rango de precios
0,1765 € - 0,1679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M4  40.0 mm PA

10375761

Rango de precios
0,2621 € - 0,2488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M5  30.0 mm PA

10375846

Rango de precios
0,201 € - 0,1907 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M5  15.0 mm PA

10375785

Rango de precios
0,2936 € - 0,279 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M5  40.0 mm PA

10375860

Rango de precios
0,272 € - 0,2583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6  20.0 mm PA

10375983

Rango de precios
0,1851 € - 0,176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6  16.0 mm PA

10375969

Rango de precios
0,1597 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6  30.0 mm PA

10376041

Rango de precios
0,2152 € - 0,2045 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6  25.0 mm PA

10376027

Rango de precios
0,2023 € - 0,192 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M4  25.0 mm PA

10375723

Rango de precios
0,1924 € - 0,1825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M5  20.0 mm PA

10375808

Rango de precios
0,3276 € - 0,3112 €

Niveles de existencias
491 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada