10375815
426003000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,322 € |
1250 + | 0,3057 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 16.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.63 in |
Altura de la cabeza | 0.134 in |
Altura de la cabeza | 3.4 mm |
Longitud de la rosca | 0.984 in |
Longitud de la rosca | 25.0 mm |
Medida de la rosca | M5 |
Tipo de cabezal | Cabeza alomada |
Tipo de tornillo | Tornillo de apriete manual |
Tipo de impulso | Forma plana |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Poliamida 66 |
Longitud general | 28.4 mm |
Longitud general | 1.118 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar