10357842
176401000022
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 0,5684 € |
250 + | 0,5392 € |
Head Diameter | 12.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 4.0 mm |
Head Height | 0.157 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M3 |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Slotted Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polycarbonate |
Overall Length | 14.0 mm |
Overall Length | 0.551 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar