10089026
140061369916
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,5231 € |
| 500 + | 0,4961 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 13.0 mm |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 0.512 in |
| Altura de la cabeza | 4.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.157 in |
| Longitud de la rosca | 0.512 in |
| Longitud de la rosca | 13.0 mm |
| Medida de la rosca | M6 |
| Tipo de cabezal | Knurled Round Head |
| Tipo de tornillo | Tornillo de apriete manual |
| Tipo de impulso | Forma plana |
| Código de material | 3926909790 |
| Material completo | 30% Glass Fibre Polyamide 6.6 |
| Longitud general | 17.0 mm |
| Longitud general | 0.669 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar