10088975
140042069916
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,5079 € |
500 + | 0,4817 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 13.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.512 in |
Head Height | 4.0 mm |
Head Height | 0.157 in |
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Thread Size | M4 |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Flat Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | 30% Glass Fiber Polyamide 6.6 |
Overall Length | 24.0 mm |
Overall Length | 0.945 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar