Menu Search

Tornillo de cabeza moleteada M4 6.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

Este tornillo manual ranurado tiene una cabeza moleteada y está fabricado en nylon negro con un 30 % de fibra de vidrio para aportar más resistencia mecánica. Se usa en aplicaciones que requieren fácil acceso y una instalación sin herramientas.
Referencia de Essentra:

10088944

Número de pieza del fabricante:

140040669916

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,4844 €
500 + 0,4607 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

48,44 €

100 x 0,4844 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 13.0 mm
Altura de la cabeza 4.0 mm
Longitud de la rosca 6.0 mm
Medida de la rosca M4
Tipo de cabezal Knurled Round Head
Tipo de tornillo Tornillo de apriete manual
Tipo de impulso Forma plana
Código de material 3926909790
Material completo 30% Glass Fibre Polyamide 6.6
Longitud general 10.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros