10331125
0931218150T
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2094 € |
| 2500 - 9999 | 0,1884 € |
| 10000 + | 0,1696 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 0.615 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 15.6 mm |
| Altura de la cabeza | 0.385 in |
| Altura de la cabeza | 9.8 mm |
| Longitud de la rosca | 38.1 mm |
| Longitud de la rosca | 1.500 in |
| Medida de la rosca | 5/16-18 |
| Tipo de cabezal | Knurled Round Head |
| Tipo de tornillo | Tornillo de apriete manual |
| Tipo de impulso | Forma plana |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Longitud general | 1.885 in |
| Longitud general | 47.9 mm |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar