10331101
092520075T
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 2499 | 0,167 € |
| 2500 - 4999 | 0,1628 € |
| 5000 + | 0,1599 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 0.540 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 13.7 mm |
| Altura de la cabeza | 9.3 mm |
| Altura de la cabeza | 0.365 in |
| Longitud de la rosca | 19.1 mm |
| Longitud de la rosca | 0.750 in |
| Medida de la rosca | 1/4-20 |
| Tipo de cabezal | Knurled Round Head |
| Tipo de tornillo | Tornillo de apriete manual |
| Tipo de impulso | Forma plana |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Longitud general | 28.3 mm |
| Longitud general | 1.115 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar