10053454
0140410000VR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1061 € |
| 5000 + | 0,1008 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 0.63 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 16.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.134 in |
| Altura de la cabeza | 3.4 mm |
| Longitud de la rosca | 0.315 in |
| Longitud de la rosca | 8.0 mm |
| Medida de la rosca | M6 |
| Tipo de cabezal | Cabeza alomada |
| Tipo de tornillo | Tornillo de apriete manual |
| Tipo de impulso | Forma plana |
| Código de material | 3926909790 |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Longitud general | 11.4 mm |
| Longitud general | 0.449 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar