Menu Search

Tornillo de cabeza moleteada M5 15.0 mm Nylon 6/6

Este tornillo manual de cabeza moleteada está fabricado en nylon negro y se utiliza en aplicaciones que requieren un acceso fácil y una instalación sin herramientas.
Referencia de Essentra:

10053348

Número de pieza del fabricante:

0140320001VR

4154 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1581 €
500 + 0,1502 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

15,81 €

100 x 0,1581 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 16.0 mm
Altura de la cabeza 3.4 mm
Longitud de la rosca 15.0 mm
Medida de la rosca M5
Tipo de cabezal Knurled Round Head
Tipo de tornillo Tornillo de apriete manual
Tipo de impulso Forma plana
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida 66
Longitud general 18.4 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros