10398418
50M040070T010
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0453 € |
5000 - 19999 | 0,0408 € |
20000 + | 0,0367 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 0.382 in |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 9.7 mm |
Altura de la cabeza | 0.28 in |
Altura de la cabeza | 7.1 mm |
Medida de la rosca | M4 x 0.7 |
Diámetro de inclinación | 0.028 in |
Diámetro de inclinación | 0.7 mm |
Longitud de la rosca | 0.394 in |
Longitud de la rosca | 10.0 mm |
Tipo de cabezal | Knurled Round Pan Head |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Color | Natural |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Poliamida 66 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar