Menu Search

Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6

Este tornillo manual de ranurado tiene una cabeza moleteada está fabricado en nylon natural y se utiliza en aplicaciones que requieren un acceso fácil. Puede instalarse a mano o usando un destornillador plano.
Referencia de Essentra:

10397442

Número de pieza del fabricante:

50M030050T006

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0403 €
5000 - 19999 0,0362 €
20000 + 0,0326 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

40,30 €

1000 x 0,0403 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 8.1 mm
Altura de la cabeza 5.5 mm
Medida de la rosca M3 x 0.5
Diámetro de inclinación 0.5 mm
Longitud de la rosca 6.0 mm
Tipo de cabezal Knurled Round Pan Head
Tipo de impulso Forma ranurada
Color Natural
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida 66

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros